HUBBELL CANADA
Image of T111687 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 5kVA, T111687

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 5kVA, T111687

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T111687

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 5kVA.

  • Facile à configurer pour de nombreuses applications
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois le nombre de kVA

Général

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Catalog Number

T111687

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

5

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

12/24 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503086827

Dimensions

Dimensions

7.13 po x 10.31 po x 14.38 po

Hauteur

14.38 in

Largeur

10.31 in

Longueur

7.13 in

Poids

75 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

5

Tension primaire

120 X 240 V

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

12/24 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1