Marque: Acme Electric
No de catalogue: T113077
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Catalog Number
T113077
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
kVA
5
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire - Serpentin
120 X 240 V
Tension secondaire - Serpentin
16/32 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503085721
Dimensions
7.13 po x 10.31 po x 14.38 po
Hauteur
14.38 in
Largeur
10.31 in
Longueur
7.13 in
Poids
75 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
5
Tension primaire
120 X 240 V
Tension primaire - Serpentin
120 X 240 V
Tension secondaire - Serpentin
16/32 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1