Marque: Acme Electric
No de catalogue: T243571
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Catalog Number
T243571
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
kVA
10
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
24/48 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503086292
Dimensions
11.59 po x 11.75 po x 20.81 po
Hauteur
20.81 in
Largeur
11.75 in
Longueur
11.59 in
Poids
160 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
10
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
24/48 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1