Marque: Acme Electric
No de catalogue: T181061
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Catalog Number
T181061
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
kVA
0.05
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
24/48 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503087503
Dimensions
4.51 po x 4.75 po x 9.68 po
Hauteur
9.68 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.51 in
Poids
4 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
0.05
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
24/48 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
225
Quantité dans l'emballage
3