HUBBELL CANADA
Image of T137924 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 240 X 480 - 24/48V, 5kVA, T137924

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 240 X 480 - 24/48V, 5kVA, T137924

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T137924

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 240 X 480 - 24/48V, 5kVA.

  • Facile à configurer pour de nombreuses applications
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois le nombre de kVA

Général

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Catalog Number

T137924

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

5

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

24/48 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503182307

Dimensions

Dimensions

4.2 po x 4.37 po x 9.06 po

Hauteur

9.06 in

Largeur

4.37 in

Longueur

4.2 in

Poids

75 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

5

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

24/48 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1