HUBBELL CANADA
Transformateur Buck-Boost - Triphasé, 220/230/240 - 208V, 30kVA, A3030K0310B
Image of A3030K0310B Transformateur Buck-Boost - Triphasé, 220/230/240 - 208V, 30kVA, A3030K0310B

Transformateur Buck-Boost - Triphasé, 220/230/240 - 208V, 30kVA, A3030K0310B

Marque: Acme Electric

No de catalogue: A3030K0310B

Transformateur Buck-Boost - Triphasé, 220/230/240 - 208V, 30kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois du nombre de kVA

Général

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Catalog Number

A3030K0310B

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

30

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire - Serpentin

220/230/240

Tension secondaire - Serpentin

208 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503092408

Dimensions

Dimensions

7.37 po x 19.25 po x 15.21 po

Hauteur

15.21 in

Largeur

19.25 in

Longueur

7.37 in

Poids

152 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

30

Tension primaire

240 V

Tension primaire - Serpentin

220/230/240

Tension secondaire - Serpentin

208 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1