HUBBELL CANADA
Transformateur de contrôle industriel .500 kVA, 208 - 600 volts primaires - 85 - 130 volts secondaires, TB500B007C
Image of TB500B007C Transformateur de contrôle industriel .500 kVA, 208 - 600 volts primaires - 85 - 130 volts secondaires, TB500B007C
*Image représentative
Image of TB500B007C Transformateur de contrôle industriel .500 kVA, 208 - 600 volts primaires - 85 - 130 volts secondaires, TB500B007C
Discontinué

Transformateur de contrôle industriel .500 kVA, 208 - 600 volts primaires - 85 - 130 volts secondaires, TB500B007C

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TB500B007C

Transformateur de contrôle industriel .500 kVA, 208 - 600 volts primaires - 85 - 130 volts secondaires.

Acme’s TB Series Industrial Control Transformers are especially designed to accommodate the momentary current inrush caused when electromagnetic components are energized... without sacrificing secondary voltage stability beyond practical limits. The transformer’s windings and internal terminations are sealed within an epoxy encapsulant encased in a durable thermoplastic end cap, protecting them from potentially damaging moisture, dirt and other ambient contaminants. Acme’s TB Series transformers are dry-type, step-down transformers with the secondary control circuit isolated from the primary line circuit to assure maximum safety.

  • Les pinces à fusibles secondaires sont installées en usine, le cas échéant
  • garantie limitée de vingt ans
  • homologué UL et certifié CSA ou cUL
  • le noyau est protégé par une enveloppe en époxy.

Général

Catalog Number

TB500B007C

Construction

Encapsulated

Tension secondaire - Serpentin

85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130 V

UPC

047503003282

Dimensions

Dimensions

4.95 po x 5.25 po x 7.19 po

Hauteur

7.19 in

Largeur

5.25 in

Longueur

4.95 in

Poids

18.2 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600 V

Tension secondaire - Serpentin

85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130 V

Certifications et conformité

Norme « CSA »

CSA 22.2 NO 66.1;CSA 22.2 NO 66.2

Norme « UL »

UL 5085-1;UL 5085-2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1