HUBBELL CANADA
Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 100 VA, marqué CE, CE030100
Image of CE030100 Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 100 VA, marqué CE, CE030100
*Image représentative
Image of CE030100 Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 100 VA, marqué CE, CE030100
Discontinué

Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 100 VA, marqué CE, CE030100

Marque: Acme Electric

No de catalogue: CE030100

Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 100 VA, marqué CE.

  • Substitute new ICT CE100A013
  • Molded terminal blocks with isolation barriers
  • Dual labeling for easy product identification
  • Heavy gauge steel mounting feet
  • Fast wire connection terminal

Général

Catalog Number

CE030100

Catégorie de produit

Industrial Control Transformer

Classe d'isolation UL

105°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Famille de produit

Encapsulated ICT

Matériau des enroulements

CU

Tension secondaire - Serpentin

24 V

Type de montage

Floor

Type de produit

Industrial Control Transformer

UPC

047503086667

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 3.75 po x 3.09 po

Hauteur

3.09 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.28 in

Poids

4 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Tension secondaire - Serpentin

24 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

105°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

756

Quantité dans l'emballage

1