HUBBELL CANADA
Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 350 VA, marqué CE, CE030350
Image of CE030350 Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 350 VA, marqué CE, CE030350
*Image représentative
Image of CE030350 Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 350 VA, marqué CE, CE030350
Discontinué

Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 350 VA, marqué CE, CE030350

Marque: Acme Electric

No de catalogue: CE030350

Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 240 X 480 - 24 V, 350 VA, marqué CE.

  • Substitute new ICT CE350B013
  • Molded terminal blocks with isolation barriers
  • Dual labeling for easy product identification
  • Heavy gauge steel mounting feet
  • Fast wire connection terminal

Général

Catalog Number

CE030350

Catégorie de produit

Industrial Control Transformer

Classe d'isolation UL

105°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Famille de produit

Encapsulated ICT

Matériau des enroulements

CU

Tension secondaire - Serpentin

24 V

Type de montage

Floor

Type de produit

Industrial Control Transformer

UPC

047503196649

Dimensions

Dimensions

5 po x 5.25 po x 4.03 po

Hauteur

4.03 in

Largeur

5.25 in

Longueur

5 in

Poids

12.7 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Tension secondaire - Serpentin

24 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

105°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

432

Quantité dans l'emballage

1