Marque: Acme Electric
No de catalogue: CE050250
Catalog Number
CE050250
Catégorie de produit
Industrial Control Transformer
Classe d'isolation UL
105°C
Conforme à « CE »
CE Marked
Élévation de température max.
55 Degrees Celsius
Famille de produit
Encapsulated ICT
Matériau des enroulements
CU
Tension secondaire - Serpentin
85/100/110 X 91/110/120 X 95/115/125 X 99/120/130 V
Type de montage
Floor
Type de produit
Industrial Control Transformer
UPC
047503085820
Dimensions
5.13 po x 4.5 po x 4.03 po
Hauteur
4.03 in
Largeur
4.5 in
Longueur
5.13 in
Poids
9.5 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
208 X 220/380/440 X 230/400/460 X 240/416/480 V
Tension secondaire - Serpentin
85/100/110 X 91/110/120 X 95/115/125 X 99/120/130 V
Classe d'isolation UL
105°C
Conforme à « CE »
CE Marked
Norme « CSA »
C22.2 No 66
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
55 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
12