Marque: Acme Electric
No de catalogue: TB080750
Catalog Number
TB080750
Catégorie de produit
Industrial Control Transformer
Classe d'isolation UL
130°C
Élévation de température max.
80 Degrees Celsius
Famille de produit
Open Core & Coil ICT
Matériau des enroulements
CU
Porte-fusible
PL112704
Tension secondaire - Serpentin
12 V
Type de montage
Floor
Type de produit
Industrial Control Transformer
UPC
047503094976
Dimensions
7.53 po x 5.25 po x 4.47 po
Hauteur
4.47 in
Largeur
5.25 in
Longueur
7.53 in
Poids
24 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
208/277 V
Tension secondaire - Serpentin
12 V
Classe d'isolation UL
130°C
Norme « CSA »
C22.2 No 66
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
80 Degrees Celsius
Quantité dans l'emballage
1