HUBBELL CANADA
Transformateur de contrôle industriel hérité - Noyau ouvert et ENROULEUR, 600 - 120/240 V, 500 VA, TA83314
Image of TA83314 Transformateur de contrôle industriel hérité - Noyau ouvert et ENROULEUR, 600 - 120/240 V, 500 VA, TA83314
*Image représentative
Image of TA83314 Transformateur de contrôle industriel hérité - Noyau ouvert et ENROULEUR, 600 - 120/240 V, 500 VA, TA83314
Discontinué

Transformateur de contrôle industriel hérité - Noyau ouvert et ENROULEUR, 600 - 120/240 V, 500 VA, TA83314

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TA83314

Transformateur de contrôle industriel hérité - Noyau ouvert et Enrouleur, 600 - 120/240 V, 500 VA.

  • Series parallel connecting links save time and costs
  • Mounting plate adapts to various mounting dimensions
  • Optional secondary fuse kit available - PL112703

Général

Catalog Number

TA83314

Catégorie de produit

Industrial Control Transformer

Classe d'isolation UL

130°C

Élévation de température max.

80 Degrees Celsius

Famille de produit

Open Core & Coil ICT

Matériau des enroulements

CU

Porte-fusible

PL112703

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de montage

Floor

Type de produit

Industrial Control Transformer

UPC

047503225806

Dimensions

Dimensions

6.06 po x 4.88 po x 4.15 po

Hauteur

4.15 in

Largeur

4.88 in

Longueur

6.06 in

Poids

13 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 V

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

130°C

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

80 Degrees Celsius

Logistique

Quantité dans l'emballage

1