HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 15kVA, T279747S
Image of T279747S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 15kVA, T279747S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 15kVA, T279747S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T279747S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 15kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Catalog Number

T279747S

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

15

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire - Serpentin

120 / 208 / 240 / 277 V

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503102145

Dimensions

Dimensions

11.59 po x 14.12 po x 16.94 po

Hauteur

16.94 in

Largeur

14.12 in

Longueur

11.59 in

Poids

171 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

15

Tension primaire

120/208/240/277 V

Tension primaire - Serpentin

120 / 208 / 240 / 277 V

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1