HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/208/220/240 X 380/416/440/480 - 120/240V, 3kVA, TF279262S
Image of TF279262S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/208/220/240 X 380/416/440/480 - 120/240V, 3kVA, TF279262S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/208/220/240 X 380/416/440/480 - 120/240V, 3kVA, TF279262S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TF279262S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/208/220/240 X 380/416/440/480 - 120/240V, 3kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Catalog Number

TF279262S

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Construction

Encapsulated

kVA

3

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

190 / 208 / 220 /240 X 380 / 416 / 440 / 480 V

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503400043

Dimensions

Dimensions

7.13 po x 10.31 po x 11.5 po

Hauteur

11.5 in

Largeur

10.31 in

Longueur

7.13 in

Poids

55 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

3

Tension primaire

190/208/220/240 X 380/416/440/480 V

Tension primaire - Serpentin

190 / 208 / 220 /240 X 380 / 416 / 440 / 480 V

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1