HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA, T153005
Image of T153005 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA, T153005
Image of T153005 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA, T153005
Image of T153005 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA, T153005
Image of T153005 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA, T153005
Image of T153005 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA, T153005

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA, T153005

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T153005

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,1kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T153005

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

130°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

0.1

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503085349

Dimensions

Dimensions

3.67 po x 3.89 po x 7.16 po

Hauteur

7.16 in

Largeur

3.89 in

Longueur

3.67 in

Poids

5 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

0.1

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

130°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

3