Marque: Acme Electric
No de catalogue: T253011S
Ãcran électrostatique
Shielded
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Catalog Number
T253011S
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
kVA
1.5
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503731956
Dimensions
5.13 po x 5.5 po x 11.62 po
Hauteur
11.62 in
Largeur
5.5 in
Longueur
5.13 in
Poids
30 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
1.5
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Ãcran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1