HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, enroulements en cuivre, TC535183S
Image of TC535183S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, enroulements en cuivre, TC535183S
Image of TC535183S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, enroulements en cuivre, TC535183S
Image of TC535183S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, enroulements en cuivre, TC535183S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, enroulements en cuivre, TC535183S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TC535183S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, enroulements en cuivre.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

TC535183S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

25

Matériau des enroulements

CU

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503089439

Dimensions

Dimensions

13.34 po x 16.13 po x 18.44 po

Hauteur

18.44 in

Largeur

16.13 in

Longueur

13.34 in

Poids

250 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

25

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1