HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 50kVA, non ventilé, TE2530203S
75kVA Transformer
*Image représentative
75kVA Transformer
Discontinué

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 50kVA, non ventilé, TE2530203S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TE2530203S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 50kVA, non ventilé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

TE2530203S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Non Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

50

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503089484

Dimensions

Dimensions

26.9 po x 31.9 po x 35.47 po

Hauteur

35.47 in

Largeur

31.9 in

Longueur

26.9 in

Poids

430 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

50

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1