




Marque: Acme Electric
No de catalogue: T253014S
Catalog Number
T253014S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Famille de produit
Single Phase Dry Type
kVA
5
Matériau des enroulements
CU
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Type de produit
Dry Type Distribution Transformer
UPC
047503732205
Dimensions
7.13 po x 10.31 po x 14.38 po
Hauteur
14.38 in
Largeur
10.31 in
Longueur
7.13 in
Poids
75 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
5
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire - Serpentin
240 X 480
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
24
Quantité dans l'emballage
1