Marque: Acme Electric
No de catalogue: GP123000S
Catalog Number
GP123000S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Famille de produit
Single Phase Dry Type
kVA
3
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire - Serpentin
277/480
Tension secondaire - Serpentin
208/277 V
Type de montage
Type de produit
Dry Type Distribution Transformer
UPC
047503086520
Dimensions
7.13 po x 10.31 po x 11.5 po
Hauteur
11.5 in
Largeur
10.31 in
Longueur
7.13 in
Poids
58 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
3
Tension primaire
277/480 V
Tension primaire - Serpentin
277/480
Tension secondaire - Serpentin
208/277 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1