HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 167 kVA, TP531233S
Image of TP531233S Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 167 kVA, TP531233S
*Image représentative
Image of TP531233S Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 167 kVA, TP531233S

Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 167 kVA, TP531233S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TP531233S

Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 167 kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection améliorée
  • Bouclier contre les intempéries en option - WSA5

Général

Catalog Number

TP531233S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

167

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire - Serpentin

600

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503007006

Dimensions

Dimensions

35.5 po x 39.5 po x 45.6 po

Hauteur

45.6 in

Largeur

39.5 in

Longueur

35.5 in

Poids

1050 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

167

Tension primaire

600 V

Tension primaire - Serpentin

600

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2