Marque: Acme Electric
No de catalogue: TP531193S
Catalog Number
TP531193S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Famille de produit
Single Phase Dry Type
kVA
37.5
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
4
Tension primaire - Serpentin
600
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
Type de produit
Dry Type Distribution Transformer
UPC
047503090152
Dimensions
19.37 po x 24.39 po x 25.5 po
Hauteur
25.5 in
Largeur
24.39 in
Longueur
19.37 in
Poids
275 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
37.5
Tension primaire
600 V
Tension primaire - Serpentin
600
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 2
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1