HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 25kVA, T2536181S
Image of T2536181S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 25kVA, T2536181S
Image of T2536181S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 25kVA, T2536181S
Image of T2536181S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 25kVA, T2536181S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 25kVA, T2536181S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2536181S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 25kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2536181S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

25

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

600

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503734605

Dimensions

Dimensions

13.34 po x 16.13 po x 18.44 po

Hauteur

18.44 in

Largeur

16.13 in

Longueur

13.34 in

Poids

250 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

25

Tension primaire

600 V

Tension primaire - Serpentin

600

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1