HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 440Δ - 220Y/127V, 50kVA, TF220505S
75kVA Transformer
*Image représentative
75kVA Transformer
Discontinué

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 440Δ - 220Y/127V, 50kVA, TF220505S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TF220505S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 440Δ - 220Y/127V, 50kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection renforcée
  • Bouclier anti-intempéries en option - WSA2

Général

Catalog Number

TF220505S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Dry Type

kVA

50

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

440Δ

Tension secondaire - Serpentin

220Y/127 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503090138

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.41 po

Hauteur

29.41 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

437 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50 Hz

kVA

50

Tension primaire

440D V

Tension primaire - Serpentin

440Δ

Tension secondaire - Serpentin

220Y/127 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded