Marque: Acme Electric
No de catalogue: T2A533091S
Catalog Number
T2A533091S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Famille de produit
Three Phase Dry Type
kVA
6
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5.0%
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
480Δ
Tension secondaire - Serpentin
208Y/120 V
Type de montage
Wall
Type de produit
Dry Type Distribution Transformer
UPC
047503733554
Dimensions
8.82 po x 14.17 po x 11.83 po
Hauteur
11.83 in
Largeur
14.17 in
Longueur
8.82 in
Poids
140 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
6
Tension primaire
480D V
Tension primaire - Serpentin
480Δ
Tension secondaire - Serpentin
208Y/120 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1