HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 240Δ120V, 15kVA, T3533411S
Image of T3533411S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 240Δ120V, 15kVA, T3533411S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 240Δ120V, 15kVA, T3533411S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3533411S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 240Δ120V, 15kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Catalog Number

T3533411S

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

15

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

480Δ

Tension secondaire - Serpentin

240D 120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503733851

Dimensions

Dimensions

9.03 po x 20.3 po x 18.86 po

Hauteur

18.86 in

Largeur

20.3 in

Longueur

9.03 in

Poids

250 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

15

Tension primaire

480D V

Tension primaire - Serpentin

480Δ

Tension secondaire - Serpentin

240D 120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1