HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé, T3112K0093BS
Image of T3112K0093BS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé, T3112K0093BS
Image of T3112K0093BS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé, T3112K0093BS
Image of T3112K0093BS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé, T3112K0093BS
Image of T3112K0093BS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé, T3112K0093BS
Image of T3112K0093BS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé, T3112K0093BS

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé, T3112K0093BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3112K0093BS

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 112,5kVA, blindé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T3112K0093BS

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Dry Type

kVA

112.5

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire - Serpentin

600Δ

Tension secondaire - Serpentin

480Y/277 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503093351

Dimensions

Dimensions

26.88 po x 31.9 po x 35.47 po

Hauteur

35.47 in

Largeur

31.9 in

Longueur

26.88 in

Poids

750 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

112.5

Rendement

98.74%

Tension primaire

600D V

Tension primaire - Serpentin

600Δ

Tension secondaire - Serpentin

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2