HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 225/180kVA, Autotransformateur, T2A527151
Image of T2A527151 Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 225/180kVA, Autotransformateur, T2A527151
*Image représentative
Image of T2A527151 Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 225/180kVA, Autotransformateur, T2A527151

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 225/180kVA, Autotransformateur, T2A527151

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2A527151

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 225/180kVA, Autotransformateur.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Protection contre les intempéries en option - WSA2

Général

Catalog Number

T2A527151

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Dry Type

kVA

225/180

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

600/480

Tension secondaire - Serpentin

480/380 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503420157

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.41 po

Hauteur

29.41 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

600 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

225/180

Tension primaire

600/480 V

Tension primaire - Serpentin

600/480

Tension secondaire - Serpentin

480/380 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1