Marque: Acme Electric
No de catalogue: T2A527191
Ãlévation de température max.
150 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Catalog Number
T2A527191
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
kVA
500/400
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5.0%
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
600/480
Tension secondaire - Serpentin
480/380 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503420195
Dimensions
26.88 po x 31.9 po x 35.47 po
Hauteur
35.47 in
Largeur
31.9 in
Longueur
26.88 in
Poids
790 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
500/400
Tension primaire
600/480 V
Tension primaire - Serpentin
600/480
Tension secondaire - Serpentin
480/380 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 2
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Ãlévation de température max.
150 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1