HUBBELL CANADA
Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 118kVA, DTGB01184S
Image of DTGB01184S Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 118kVA, DTGB01184S
*Image représentative
Image of DTGB01184S Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 118kVA, DTGB01184S

Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 118kVA, DTGB01184S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: DTGB01184S

Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 118kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Noyau enroulé et enroulement en bande pour de faibles pertes
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Prises à pleine capacité sur toutes les unités
  • Bouclier anti-intempéries en option - WSA3

Général

Catalog Number

DTGB01184S

Catégorie de produit

Drive Isolation Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Drive Isolation

kVA

118

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

460Δ

Tension secondaire - Serpentin

460Y/266 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Drive Isolation Transformer

UPC

047503000762

Dimensions

Dimensions

26.88 po x 31.9 po x 35.9 po

Hauteur

35.9 in

Largeur

31.9 in

Longueur

26.88 in

Poids

765 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

118

Tension primaire

460D V

Tension primaire - Serpentin

460Δ

Tension secondaire - Serpentin

460Y/266 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1