Marque: Acme Electric
No de catalogue: DTHA0514S
Catalog Number
DTHA0514S
Catégorie de produit
Drive Isolation Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Famille de produit
Three Phase Drive Isolation
kVA
51
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
575Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Type de montage
Type de produit
Drive Isolation Transformer
UPC
047503000922
Dimensions
22.37 po x 28.15 po x 29.9 po
Hauteur
29.9 in
Largeur
28.15 in
Longueur
22.37 in
Poids
400 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
51
Tension primaire
575D V
Tension primaire - Serpentin
575Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 2
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1