HUBBELL CANADA
Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 34kVA, DTFA0344S
Image of DTFA0344S Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 34kVA, DTFA0344S
*Image représentative
Image of DTFA0344S Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 34kVA, DTFA0344S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 34kVA, DTFA0344S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: DTFA0344S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 34kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Noyau enroulé et enroulement en bande pour de faibles pertes
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Prises à pleine capacité sur toutes les unités
  • Bouclier anti-intempéries en option - WSA1

Général

Catalog Number

DTFA0344S

Catégorie de produit

Drive Isolation Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Drive Isolation

kVA

34

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

230Δ

Tension secondaire - Serpentin

230Y/133 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Drive Isolation Transformer

UPC

047503000687

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

330 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

34

Tension primaire

230D V

Tension primaire - Serpentin

230Δ

Tension secondaire - Serpentin

230Y/133 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1