Marque: Acme Electric
No de catalogue: DTGA0754S
Catalog Number
DTGA0754S
Catégorie de produit
Drive Isolation Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Famille de produit
Three Phase Drive Isolation
kVA
75
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Type de montage
Type de produit
Drive Isolation Transformer
UPC
004750369530
Dimensions
22.37 po x 28.15 po x 29.9 po
Hauteur
29.9 in
Largeur
28.15 in
Longueur
22.37 in
Poids
570 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
75
Tension primaire
460D V
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 2
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1