Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI500K26
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Catalog Number
WI500K26
Construction
Ventilated
kVA
500
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire - Serpentin
4800Δ
Tension secondaire - Serpentin
600D V
Type de montage
Floor
UPC
047503099117
Hauteur
66 in
Largeur
50.5 in
Poids
2720 lb
Profondeur
32 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
500
Rendement
98.99%
Tension primaire
4800D V
Tension primaire - Serpentin
4800Δ
Tension secondaire - Serpentin
600D V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562