HUBBELL CANADA
Image of 150-020-T-157-01 Traversée SDC™ modèle 0157-01 25kV 150kV BIL2000A
Image of 150-020-T-157-01 Traversée SDC™ modèle 0157-01 25kV 150kV BIL2000A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 0157-01 25kV 150kV BIL2000A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 150-020-T-157-01

SDC™ 25kV 2000A traversée de transformateur, à raccordement inférieur pour application air-huile, écran de mise à la terre 21.5 po, ligne de fuite 37.9 po, conforme à IEEE C57.19.01

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique EC-APG-02 pour performance optimale
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques IEEE C57.19.01

For Bushing Test Terminals, please click here

Général

Application

Transformer

Catalog Number

150-020-T-157-01

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

2

Nombre de trous de montage de bride

6

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal inférieur

1X BLADE WITH 2X 0.69 DIA HOLES

Type de terminal supérieur

2-12

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

9.25 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

8.64 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

4.15 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

4.15 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

2 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

3.5 in

Diamètre de la tige ou tube

2 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre extérieur de la bride

10.75 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

2 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

8.37 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

4.37 in

Dimensions

55.81 po x 10.75 po x 10.75 po

Épaisseur

1.075 in

Hauteur

10.75 in

Largeur

10.75 in

Longueur

55.81 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

15.8 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

5.61 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

21.5 in

Longueur au-dessus de la bride

23.5 in

Longueur d'écran de mise à la terre

21.5 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

5.2 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

3.9 in

Longueur de la section isolée

46.7 in

Longueur efficace - Terminal inférieur

4.25 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

2.5 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

2.5 in

Longueur sous la bride

32.31 in

Poids

105 lb

Profondeur

10.75 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

25 kV

Courant nominal

2000 A

Ligne de fuite minimum

37.9 in

Tension d'éclair min.

18 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

60 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

150 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEEE C57.19.01

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

2

Nombre de trous de montage de bride

6

Position de montage

Vertical to Horizontal

Type de terminal inférieur

1X BLADE WITH 2X 0.69 DIA HOLES