Marque: Electro Composites
No de catalogue: 250-040-W-263-00
Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.
For Bushing Test Terminals, please see here
Application
Wall/Floor
Catalog Number
250-040-W-263-00
Couleur
Gris
Essais sur la dérivation
Yes
Matériel - bride
Aluminum
Matériel - isolant
APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy
Nombre de trous de montage de bride
6
Placage - Terminal inférieur
Silver
Placage du terminal supérieur
Silver
Position de montage
Vertical to Horizontal
Série
SDC™
Type
SDC - Solid Dielectric Capacitor
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Air
Type de produit
Traversée condensatrice SDC
Type de terminal inférieur
3-12
Type de terminal supérieur
3-12
Cercle de trous de montage de boulons pour bride
14 in
Diamètre - Maximum au-dessus de la bride
10.62 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »
7.75 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po
7.75 in
Diamètre de la partie inférieure sous tension
3 in
Diamètre de la partie supérieure sous tension
4.5 in
Diamètre de la tige ou tube
3 in
Diamètre de trous de montage de boulons pour bride
0.75 in
Diamètre extérieur de la bride
16 in
Diamètre externe du fil sous la gaine
3 in
Diamètre externe du joint d'étanchéité
13.25 in
Diamètre interne du joint d'étanchéité
9.67 in
Dimensions
89.5 po x 16 po x 16 po
Épaisseur
2.375 in
Hauteur
16 in
Largeur
16 in
Longueur
89.5 in
Longueur - Isolation au-dessus de la bride
25.2 in
Longueur - Isolation en dessous de la bride
26.85 in
Longueur au-dessus de la bride
37.3 in
Longueur d'écran de mise à la terre
19.7 in
Longueur de la partie inférieure sous tension
5.7 in
Longueur de la partie supérieure sous tension
5.9 in
Longueur de la section isolée
77.7 in
Longueur efficace - Terminal inférieur
5 in
Longueur efficace - Terminal supérieur
5 in
Longueur min. des filets du terminal supérieur
5 in
Longueur sous la bride
52.25 in
Poids
465.2 lb
Profondeur
16 in
Classe de tension (kV)
52 kV
Courant nominal
4000 A
Ligne de fuite minimum
71.7 in
Ligne de fuite minimum intérieure
69.4 in
Tension d'éclair min.
27.8 in
Tension d'éclair min. interne
28.8 in
Tension de tenue - 60 Hz à sec
95 kV
Tension de tenue au choc « BIL »
250 kV
Norme(s) de l'industrie
IEC 60137
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Air
Nombre de trous de montage de bride
6
Position de montage
Vertical to Horizontal
Type de terminal inférieur
3-12