HUBBELL CANADA
Image of 250-004-T-863-02 Traversée SDC™ modèle 0863-02 50kV 250kV BIL400A
Image of 250-004-T-863-02 Traversée SDC™ modèle 0863-02 50kV 250kV BIL400A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 0863-02 50kV 250kV BIL400A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 250-004-T-863-02

SDC™ 50kV 400A traversée de transformateur, à conducteur tirant pour application air-huile, écran de mise à la terre 10 po, ligne de fuite 49.6 po, conforme à CSA C88.1

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique haute température EC-APG-15NA pour applications à haute température
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques CSA C88.1

For Bushing Test Terminals, please click here For Bushing Drawlead Connectors and Adapters, please click here

Général

Application

Transformer

Catalog Number

250-004-T-863-02

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-15NA - High Temp Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de montage de bride

4

Placage du terminal supérieur

Silver

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal supérieur

1 1/2-12

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

8.25 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

8.64 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

3.86 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

3.74 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

1.25 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

3.5 in

Diamètre de la tige ou tube

1.25/1.00 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre des filets - Connecteur de l'emprise à tirer

3/4-10

Diamètre extérieur de la bride

9.5 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

1.25 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

7.37 in

Diamètre intérieur des goujons

1 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

4.37 in

Dimensions

48.81 po x 9.5 po x 9.5 po

Épaisseur

1.245 in

Épaisseur de la plaque de bride

0.75 in

Hauteur

9.5 in

Largeur

9.5 in

Longueur

48.81 in

Longueur - Emprise à tirer au-dessus de la bride

24.75 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

18.1 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

9.1 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

10 in

Longueur au-dessus de la bride

28.3 in

Longueur d'écran de mise à la terre

10 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

1.4 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

6.4 in

Longueur de la section isolée

41 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

2.5 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

2.5 in

Longueur sous la bride

20.5 in

Poids

53 lb

Profondeur

9.5 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

50 kV

Courant nominal

400 A

Ligne de fuite minimum

49.6 in

Tension d'éclair min.

20.5 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

120 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

250 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA C88.1

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de montage de bride

4

Position de montage

Vertical to Horizontal