Marque: Electro Composites
No de catalogue: 150-190-H-873-00
Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.
Application
Generator
Catalog Number
150-190-H-873-00
Couleur
Gris
Essais sur la dérivation
No
Matériel - bride
Aluminum
Matériel - isolant
APG-15NA - High Temp Cycloaliphatic Epoxy
Nombre de trous de montage de bride
12
Placage - Terminal inférieur
Silver
Placage du terminal supérieur
Silver
Position de montage
Vertical to Horizontal
Série
SDC™
Type
SDC - Solid Dielectric Capacitor
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Hydrogen
Type de bride
Sealing Ring
Type de produit
Traversée condensatrice SDC
Type de terminal inférieur
4.640 Dia Smooth
Type de terminal supérieur
4.64 Dia Smooth
Cercle de trous de montage de boulons pour bride
11.41 in
Diamètre - Maximum au-dessus de la bride
9.06 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »
9.06 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po
9.06 in
Diamètre de la partie inférieure sous tension
7.68 in
Diamètre de la partie supérieure sous tension
7.68 in
Diamètre de la tige ou tube
5 in
Diamètre de trous de montage de boulons pour bride
0.7 in
Diamètre extérieur de la bride
13.19 in
Diamètre externe du fil sous la gaine
4.64 in
Diamètre externe du joint d'étanchéité
10.29 in
Diamètre interne du joint d'étanchéité
9.06 in
Dimensions
42.91 po x 13.19 po x 13.19 po
Épaisseur
2.175 in
Épaisseur de la plaque de bride
0.98 in
Hauteur
13.19 in
Largeur
13.19 in
Longueur
42.91 in
Longueur - Isolation au-dessus de la bride
10.2 in
Longueur - Isolation en dessous de la bride
7.91 in
Longueur au-dessus de la bride
21.05 in
Longueur d'écran de mise à la terre
5 in
Longueur de la partie inférieure sous tension
7.94 in
Longueur de la partie supérieure sous tension
7.91 in
Longueur de la section isolée
27.06 in
Longueur efficace - Terminal inférieur
7.28 in
Longueur efficace - Terminal supérieur
7.28 in
Longueur min. des filets du terminal supérieur
7.28 in
Longueur sous la bride
21.85 in
Poids
297 lb
Profondeur
13.19 in
Classe de tension (kV)
30 kV
Courant nominal
19000 A
Ligne de fuite minimum
13 in
Ligne de fuite minimum intérieure
12.2 in
Tension d'éclair min.
10.7 in
Tension d'éclair min. interne
10 in
Tension de tenue - 60 Hz à sec
75 kV
Tension de tenue au choc « BIL »
150 kV
Norme(s) de l'industrie
IEC 60137
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Hydrogen
Nombre de trous de montage de bride
12
Position de montage
Vertical to Horizontal
Type de terminal inférieur
4.640 Dia Smooth