Marque: Electro Composites
No de catalogue: 095-050-H-873-01
Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.
Application
Generator
Catalog Number
095-050-H-873-01
Couleur
Gris
Essais sur la dérivation
No
Matériel - bride
Aluminum
Matériel - isolant
APG-15NA - High Temp Cycloaliphatic Epoxy
Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur
4
Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur
8
Nombre de trous de montage de bride
12
Placage - Terminal inférieur
Silver
Placage du terminal supérieur
Silver
Position de montage
Vertical to Horizontal
Série
SDC™
Type
SDC - Solid Dielectric Capacitor
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Hydrogen
Type de bride
Sealing Ring
Type de produit
Traversée condensatrice SDC
Type de terminal inférieur
CONTACT DISC 8.75 DIA WITH 4X 3/4-10 THREADED HOLES
Type de terminal supérieur
2X BLADES WITH 4X 0.63 DIA HOLES
Cercle de trous de montage de boulons pour bride
11.25 in
Diamètre - Maximum au-dessus de la bride
9.06 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »
9.06 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po
8.75 in
Diamètre de la partie inférieure sous tension
8.75 in
Diamètre de la partie supérieure sous tension
7 in
Diamètre de la tige ou tube
5 in
Diamètre de trous de montage de boulons pour bride
0.83 in
Diamètre extérieur de la bride
12.99 in
Diamètre externe du fil sous la gaine
4.875 in
Diamètre externe du joint d'étanchéité
12.3 in
Diamètre interne du joint d'étanchéité
10.3 in
Dimensions
38.88 po x 12.99 po x 12.99 po
Épaisseur
1.9375 in
Épaisseur de la plaque de bride
1.44 in
Hauteur
12.99 in
Largeur
12.99 in
Longueur
38.88 in
Longueur - Isolation au-dessus de la bride
10.2 in
Longueur - Isolation en dessous de la bride
9.9 in
Longueur au-dessus de la bride
22.7 in
Longueur d'écran de mise à la terre
4 in
Longueur de la partie inférieure sous tension
4.45 in
Longueur de la partie supérieure sous tension
7.5 in
Longueur de la section isolée
26.93 in
Longueur efficace - Terminal inférieur
8.75 DIA in
Longueur efficace - Terminal supérieur
4 in
Longueur sous la bride
16.14 in
Poids
347 lb
Profondeur
12.99 in
Classe de tension (kV)
15 kV
Courant nominal
5000 A
Ligne de fuite minimum
13 in
Ligne de fuite minimum intérieure
12 in
Tension d'éclair min.
10.5 in
Tension d'éclair min. interne
10 in
Tension de tenue - 60 Hz à sec
31 kV
Tension de tenue au choc « BIL »
95 kV
Norme(s) de l'industrie
SPECIAL
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Hydrogen
Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur
4
Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur
8
Nombre de trous de montage de bride
12
Position de montage
Vertical to Horizontal
Type de terminal inférieur
CONTACT DISC 8.75 DIA WITH 4X 3/4-10 THREADED HOLES