HUBBELL CANADA
Image of 150-100-G-874-00 Traversée SDC™ modèle 0874-00 25kV 150kV BIL10000A
*Image représentative
Image of 150-100-G-874-00 Traversée SDC™ modèle 0874-00 25kV 150kV BIL10000A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 0874-00 25kV 150kV BIL10000A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 150-100-G-874-00

SDC™ 25kV 10000A traversée GSU, à raccordement inférieur pour application air-huile, écran de mise à la terre 10 po, ligne de fuite 32.6 po, conforme à IEEE C57.19.04

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique haute température EC-APG-15NA pour applications à haute température
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques IEEE C57.19.01/C57.19.04

Général

Application

GSU

Catalog Number

150-100-G-874-00

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-15NA - High Temp Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

16

Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur

32

Nombre de trous de montage de bride

12

Placage du terminal supérieur

Silver

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal inférieur

2X Blades With 8X 0.59 Dia Holes

Type de terminal supérieur

4X Blades With 8X 0.69 Dia Holes

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

13.25 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

13 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

9.75 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

9.75 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

9.75 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

11.66 in

Diamètre de la tige ou tube

8.00/7.00 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre extérieur de la bride

14.75 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

8 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

12.37 in

Diamètre intérieur des goujons

7 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

9.87 in

Dimensions

41.9 po x 14.75 po x 14.75 po

Épaisseur

0.875 in

Hauteur

14.75 in

Largeur

14.75 in

Longueur

41.9 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

12.7 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

5.8 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

10 in

Longueur au-dessus de la bride

20.9 in

Longueur d'écran de mise à la terre

10 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

5.8 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

4.8 in

Longueur de la section isolée

31.2 in

Longueur efficace - Terminal inférieur

4.15 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

3.88 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

3.88 in

Longueur sous la bride

20.93 in

Poids

302 lb

Profondeur

14.75 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

25 kV

Courant nominal

10000 A

Ligne de fuite minimum

32.6 in

Tension d'éclair min.

13 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

60 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

150 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEEE C57.19.04

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

16

Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur

32

Nombre de trous de montage de bride

12

Position de montage

Vertical to Horizontal

Type de terminal inférieur

2X Blades With 8X 0.59 Dia Holes