Marque: Electro Composites
No de catalogue: 095-012-T-884-01
Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.
For Bushing Test Terminals, please see here
Application
Transformer
Catalog Number
095-012-T-884-01
Couleur
Gris
Essais sur la dérivation
Yes
Matériel - bride
Aluminum
Matériel - isolant
APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy
Nombre de trous de montage de bride
4
Position de montage
Vertical to Horizontal
Série
SDC™
Type
SDC - Solid Dielectric Capacitor
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Oil
Type de produit
Traversée condensatrice SDC
Type de terminal inférieur
1.250 Dia Smooth with 1X Groove
Type de terminal supérieur
1 1/8-12
Cercle de trous de montage de boulons pour bride
6.25 in
Diamètre - Maximum au-dessus de la bride
5.21 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »
2.94 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po
2.76 in
Diamètre de la partie inférieure sous tension
1.25 in
Diamètre de la partie supérieure sous tension
2.75 in
Diamètre de la tige ou tube
1.25 in
Diamètre de trous de montage de boulons pour bride
0.63 in
Diamètre extérieur de la bride
7.5 in
Diamètre externe du fil sous la gaine
1.25 in
Diamètre externe du joint d'étanchéité
5.62 in
Diamètre interne du joint d'étanchéité
3.01 in
Dimensions
28 po x 7.5 po x 7.5 po
Épaisseur
0.755 in
Hauteur
7.5 in
Largeur
7.5 in
Longueur
28 in
Longueur - Isolation au-dessus de la bride
5.7 in
Longueur - Isolation en dessous de la bride
6.36 in
Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum
7.4 in
Longueur au-dessus de la bride
11.94 in
Longueur d'écran de mise à la terre
7.4 in
Longueur de la partie inférieure sous tension
2.3 in
Longueur de la partie supérieure sous tension
2.9 in
Longueur de la section isolée
22.7 in
Longueur efficace - Terminal inférieur
2.3 in
Longueur efficace - Terminal supérieur
2.13 in
Longueur min. des filets du terminal supérieur
2.13 in
Longueur sous la bride
16.06 in
Poids
25 lb
Profondeur
7.5 in
Classe de tension (kV)
8.7 kV
Courant nominal
1200 A
Ligne de fuite minimum
14.3 in
Tension d'éclair min.
6.9 in
Tension de tenue - 60 Hz à sec
35 kV
Tension de tenue au choc « BIL »
95 kV
Norme(s) de l'industrie
IEEE C57.19.01
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Oil
Nombre de trous de montage de bride
4
Position de montage
Vertical to Horizontal
Type de terminal inférieur
1.250 Dia Smooth with 1X Groove