Marque: Electro Composites
No de catalogue: 350-004-T-885-00
Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.
For Bushing Test Terminals, please see HereFor Bushing Drawlead Connectors and Adapters, please see Here
Application
Transformer
Catalog Number
350-004-T-885-00
Couleur
Gris
Essais sur la dérivation
Yes
Matériel - bride
Aluminum
Matériel - isolant
APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy
Nombre de trous de montage de bride
6
Position de montage
Vertical to Horizontal
Série
SDC™
Type
SDC - Solid Dielectric Capacitor
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Oil
Type de produit
Traversée condensatrice SDC
Type de terminal supérieur
1 1/8-12
Cercle de trous de montage de boulons pour bride
13.75 in
Diamètre - Maximum au-dessus de la bride
8.64 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »
4.15 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po
4.15 in
Diamètre de la partie inférieure sous tension
1.25 in
Diamètre de la partie supérieure sous tension
3 in
Diamètre de la tige ou tube
1.25/1.00 in
Diamètre de trous de montage de boulons pour bride
0.88 in
Diamètre des filets - Connecteur de l'emprise à tirer
3/4-12
Diamètre extérieur de la bride
15.5 in
Diamètre externe du fil sous la gaine
1.25 in
Diamètre externe du joint d'étanchéité
12.87 in
Diamètre intérieur des goujons
1 in
Diamètre interne du joint d'étanchéité
4.37 in
Dimensions
83.4 po x 15.5 po x 15.5 po
Épaisseur
1.45 in
Hauteur
15.5 in
Largeur
15.5 in
Longueur
83.4 in
Longueur - Emprise à tirer au-dessus de la bride
41.69 in
Longueur - Isolation au-dessus de la bride
36.6 in
Longueur - Isolation en dessous de la bride
15.43 in
Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum
21 in
Longueur au-dessus de la bride
45.27 in
Longueur d'écran de mise à la terre
21 in
Longueur de la partie inférieure sous tension
1.7 in
Longueur de la partie supérieure sous tension
5 in
Longueur de la section isolée
76.7 in
Longueur efficace - Terminal inférieur
0 in
Longueur efficace - Terminal supérieur
2.5 in
Longueur min. des filets du terminal supérieur
2.5 in
Longueur sous la bride
38.13 in
Poids
100 lb
Profondeur
15.5 in
Classe de tension (kV)
69 kV
Courant nominal
400 A
Ligne de fuite minimum
89.4 in
Tension d'éclair min.
38.6 in
Tension de tenue - 60 Hz à sec
160 kV
Tension de tenue au choc « BIL »
350 kV
Norme(s) de l'industrie
IEEE C57.19.01
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Oil
Nombre de trous de montage de bride
6
Position de montage
Vertical to Horizontal