HUBBELL CANADA
Image of 150-040-T-912-00 Traversée SDC™ modèle 0912-00 25kV 150kV BIL4000A
*Image représentative
Image of 150-040-T-912-00 Traversée SDC™ modèle 0912-00 25kV 150kV BIL4000A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 0912-00 25kV 150kV BIL4000A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 150-040-T-912-00

SDC™ 25kV 4000A traversée de transformateur, à raccordement inférieur pour application air-huile, écran de mise à la terre 21 po, ligne de fuite 34.2 po, conforme à IEEE C57.19.01

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique EC-APG-02 pour performance optimale
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques IEEE C57.19.01

For Bushing Test Terminals, please see here

Général

Application

Transformer

Catalog Number

150-040-T-912-00

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de montage de bride

6

Placage du terminal supérieur

Silver

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal inférieur

3-12

Type de terminal supérieur

3-12

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

9.25 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

10.13 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

5.02 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

5.02 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

3 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

4.5 in

Diamètre de la tige ou tube

3 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre extérieur de la bride

10.63 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

3 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

8.37 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

5.11 in

Dimensions

50.63 po x 10.63 po x 10.63 po

Épaisseur

1.01 in

Hauteur

10.63 in

Largeur

10.63 in

Longueur

50.63 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

11.2 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

5.5 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

21 in

Longueur au-dessus de la bride

20.12 in

Longueur d'écran de mise à la terre

21 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

4 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

4.4 in

Longueur de la section isolée

42.2 in

Longueur efficace - Terminal inférieur

3 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

3 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

3 in

Longueur sous la bride

30.5 in

Poids

170 lb

Profondeur

10.63 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

25 kV

Courant nominal

4000 A

Ligne de fuite minimum

34.2 in

Tension d'éclair min.

13.9 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

60 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

150 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEEE C57.19.01

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de montage de bride

6

Position de montage

Vertical to Horizontal

Type de terminal inférieur

3-12