Marque: Electro Composites
No de catalogue: 150-060-G-941-00
Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.
Application
GSU
Catalog Number
150-060-G-941-00
Couleur
Gris
Essais sur la dérivation
Yes
Matériel - bride
Aluminum
Matériel - isolant
APG-15NA - High Temp Cycloaliphatic Epoxy
Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur
4
Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur
24
Nombre de trous de montage de bride
6
Placage - Terminal inférieur
Silver
Placage du terminal supérieur
Silver
Position de montage
Vertical to Horizontal
Série
SDC™
Type
SDC - Solid Dielectric Capacitor
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Oil
Type de produit
Traversée condensatrice SDC
Type de terminal inférieur
1X Blade With 4X 0.69 Dia Holes
Type de terminal supérieur
4X Blades With 6X 0.69 Dia Holes
Cercle de trous de montage de boulons pour bride
12.25 in
Diamètre - Maximum au-dessus de la bride
13 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »
8.38 in
Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po
8.38 in
Diamètre de la partie inférieure sous tension
8.38 in
Diamètre de la partie supérieure sous tension
10 in
Diamètre de la tige ou tube
6 in
Diamètre de trous de montage de boulons pour bride
0.88 in
Diamètre extérieur de la bride
14 in
Diamètre externe du fil sous la gaine
6 in
Diamètre externe du joint d'étanchéité
11.37 in
Diamètre interne du joint d'étanchéité
9.87 in
Dimensions
46.5 po x 14 po x 14 po
Épaisseur
1.19 in
Hauteur
14 in
Largeur
14 in
Longueur
46.5 in
Longueur - Isolation au-dessus de la bride
14.1 in
Longueur - Isolation en dessous de la bride
6.6 in
Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum
11 in
Longueur au-dessus de la bride
23 in
Longueur d'écran de mise à la terre
11 in
Longueur de la partie inférieure sous tension
5.9 in
Longueur de la partie supérieure sous tension
4.8 in
Longueur de la section isolée
35.8 in
Longueur efficace - Terminal inférieur
4.2 in
Longueur efficace - Terminal supérieur
3.88 in
Longueur min. des filets du terminal supérieur
3.88 in
Longueur sous la bride
23.5 in
Poids
290 lb
Profondeur
14 in
Classe de tension (kV)
25 kV
Courant nominal
6000 A
Ligne de fuite minimum
36.9 in
Tension d'éclair min.
15.1 in
Tension de tenue - 60 Hz à sec
60 kV
Tension de tenue au choc « BIL »
150 kV
Norme(s) de l'industrie
IEEE C57.19.04
Type d'immersion - au-dessus de la bride
Air
Type d'immersion - sous la bride
Oil
Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur
4
Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur
24
Nombre de trous de montage de bride
6
Position de montage
Vertical to Horizontal
Type de terminal inférieur
1X Blade With 4X 0.69 Dia Holes