HUBBELL CANADA
Image of 200-020-T-1073-00 Traversée SDC™ modèle 1073-00 34.5kV 200kV BIL2000A
*Image représentative
Image of 200-020-T-1073-00 Traversée SDC™ modèle 1073-00 34.5kV 200kV BIL2000A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 1073-00 34.5kV 200kV BIL2000A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 200-020-T-1073-00

SDC™ 34.5kV 2000A traversée de transformateur, à raccordement inférieur pour application air-huile, écran de mise à la terre 8 po, ligne de fuite 44.5 po, conforme à IEEE C57.19.01

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique EC-APG-02 pour performance optimale
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques IEEE C57.19.01

For Bushing Test Terminals, please see here

Général

Application

Transformer

Catalog Number

200-020-T-1073-00

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de montage de bride

6

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal inférieur

1 1/2-12

Type de terminal supérieur

1 1/2-12

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

7.88 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

8.64 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

4.15 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

4.15 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

1.75 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

2.75 in

Diamètre de la tige ou tube

1.75 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.75 in

Diamètre extérieur de la bride

9 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

1.75 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

7.13 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

4.37 in

Dimensions

41 po x 9 po x 9 po

Épaisseur

1.2 in

Hauteur

9 in

Largeur

9 in

Longueur

41 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

15.9 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

4.85 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

8 in

Longueur au-dessus de la bride

23.8 in

Longueur d'écran de mise à la terre

8 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

4.4 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

4.1 in

Longueur de la section isolée

32.5 in

Longueur efficace - Terminal inférieur

3.25 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

2.5 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

2.5 in

Longueur sous la bride

17.25 in

Poids

69 lb

Profondeur

9 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

34.5 kV

Courant nominal

2000 A

Ligne de fuite minimum

44.5 in

Tension d'éclair min.

18.1 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

80 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

200 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEEE C57.19.01

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de montage de bride

6

Position de montage

Vertical to Horizontal

Type de terminal inférieur

1 1/2-12