HUBBELL CANADA
Image of 250-012-W-1107-00 Traversée SDC™ modèle 1107-00 50kV 250kV BIL1200A
Image of 250-012-W-1107-00 Traversée SDC™ modèle 1107-00 50kV 250kV BIL1200A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 1107-00 50kV 250kV BIL1200A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 250-012-W-1107-00

SDC™ 50kV 1200A traversée mur/plancher, à raccordement inférieur pour application air-air, écran de mise à la terre 6 po, ligne de fuite 63.9 po, conforme à CSA C88.1

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique EC-APG-02 pour performance optimale
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques CSA C88.1

For Bushing Test Terminals, please click here

Général

Application

Wall/Floor

Catalog Number

250-012-W-1107-00

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de montage de bride

4

Placage - Terminal inférieur

Silver

Placage du terminal supérieur

Silver

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Air

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal inférieur

1 1/2-12

Type de terminal supérieur

1 1/2-12

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

8.25 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

8.64 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

4.17 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

4.15 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

1.5 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

3 in

Diamètre de la tige ou tube

1.5 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre extérieur de la bride

10 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

1.5 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

7.37 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

4.37 in

Dimensions

58.5 po x 10 po x 10 po

Épaisseur

1.325 in

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Longueur

58.5 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

22.8 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

18.8 in

Longueur au-dessus de la bride

30 in

Longueur d'écran de mise à la terre

6 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

3.7 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

3.6 in

Longueur de la section isolée

51.2 in

Longueur efficace - Terminal inférieur

2.25 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

2.5 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

2.5 in

Longueur sous la bride

28.5 in

Poids

91 lb

Profondeur

10 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

50 kV

Courant nominal

1200 A

Ligne de fuite minimum

63.9 in

Ligne de fuite minimum intérieure

26.3 in

Tension d'éclair min.

25.3 in

Tension d'éclair min. interne

22.4 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

120 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

250 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA C88.1

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Air

Configuration

Nombre de trous de montage de bride

4

Position de montage

Vertical to Horizontal

Type de terminal inférieur

1 1/2-12