HUBBELL CANADA
Image of 350-004-T-1126-00 Traversée SDC™ modèle 1126-00 72.5kV 350kV BIL400A
*Image représentative
Image of 350-004-T-1126-00 Traversée SDC™ modèle 1126-00 72.5kV 350kV BIL400A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems
Image of 350-004-T-1126-00 Traversée SDC™ modèle 1126-00 72.5kV 350kV BIL400A
+1
Image of 350-004-T-1126-00 Traversée SDC™ modèle 1126-00 72.5kV 350kV BIL400A

Traversée SDC™ modèle 1126-00 72.5kV 350kV BIL400A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 350-004-T-1126-00

SDC™ 72.5kV 400A traversée de transformateur, à conducteur tirant pour application air-huile, écran de mise à la terre 21.7 po, ligne de fuite 93.8 po, conforme à CSA C88.1

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique EC-APG-02 pour performance optimale
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques CSA C88.1

For Bushing Test Terminals, please click here For Bushing Drawlead Connectors and Adapters, please click here

Général

Application

Transformer

Catalog Number

350-004-T-1126-00

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-02 - Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de montage de bride

6

Placage du terminal supérieur

Silver

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de bride

Std

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal supérieur

1 1/2-12

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

9.25 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

8.64 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

5.02 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

5.02 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

1.25 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

3.5 in

Diamètre de la tige ou tube

1.25/1.00 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre des filets - Connecteur de l'emprise à tirer

3/4-10

Diamètre extérieur de la bride

10.63 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

1.25 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

8.37 in

Diamètre intérieur des goujons

1 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

5.11 in

Dimensions

78.47 po x 10.63 po x 10.63 po

Épaisseur

1.885 in

Épaisseur de la plaque de bride

0.75 in

Hauteur

10.63 in

Largeur

10.63 in

Longueur

78.47 in

Longueur - Emprise à tirer au-dessus de la bride

39.5 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

34.3 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

13.2 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

21.7 in

Longueur au-dessus de la bride

43.1 in

Longueur d'écran de mise à la terre

21.7 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

0.5 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

4.7 in

Longueur de la section isolée

73.27 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

2.5 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

2.5 in

Longueur sous la bride

35.4 in

Poids

109 lb

Profondeur

10.63 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

72.5 kV

Courant nominal

400 A

Ligne de fuite minimum

93.8 in

Tension d'éclair min.

36.3 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

175 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

350 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA C88.1

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de montage de bride

6

Position de montage

Vertical to Horizontal