HUBBELL CANADA
Traverses de câbles horizontales à horizontales, B2707
Image of B2707 Traverses de câbles horizontales à horizontales, B2707
Image of B2707 Traverses de câbles horizontales à horizontales, B2707

Traverses de câbles horizontales à horizontales, B2707

Marque: Burndy

No de catalogue: B2707

Moule, croisement de câbles horizontal à horizontal, 4/0 AWG (Run & Tap), 250 métal à souder.

Caractéristiques : les moules de type Bcc-11 sont utilisés pour joindre des câbles horizontaux non coupés à angle droit les uns par rapport aux autres, la plage de tailles est de 6 AWG à 500 conducteurs en cuivre toronnés concentriques KCMIL, accessoires recommandés : B40-0319-03 Nettoyant de moule pour les tailles de cartouche #90 - #500, B38-3922-00 Brosse de nettoyage de moule, B38-0135-00 Brosse de nettoyage de câble, Serre-câble B38-0330-00, type de conducteur : cuivre à torons concentriques, type de cartouche : standard

Général

Application

For Joining Uncut Horizontal Cables At Right Angles To Each Other

Catalog Number

B2707

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Molds, Shots

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

Type de produit

Molds

UPC

781810383292

UPC 14 Digit GTIN

00781810383292

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1