HUBBELL CANADA
Image of BF36N2U TRESSE BF 36PO NON PERCÉE, BF36N2U
Image of BF36N2U TRESSE BF 36PO NON PERCÉE, BF36N2U

TRESSE BF 36PO NON PERCÉE, BF36N2U

Marque: Burndy

No de catalogue: BF36N2U

Tresse en cuivre étamé, non percée, longueur : 36 pouces, intensité nominale : 360 à l'intérieur, 430 à l'extérieur.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BF36N2U

UPC

621945485174

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

36 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

450

Quantité dans l'emballage

5