Marque: Burndy
No de catalogue: B21E12G22
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B21E12G22
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810327371
UPC 14 Digit GTIN
00781810327371
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Dimensions
12 po x 3 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
400
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
672
Quantité dans l'emballage
4